8E-7937: ENGRANAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-7937: ENGRANAJE

    Número de pieza: 8E-7937
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Engranaje de dientes rectos Cat®

    Descripción:
    Un engranaje de dientes rectos es el tipo más común de engranaje y consta de un cilindro o disco con dientes orientados hacia afuera. Por lo general, la apariencia del engranaje de dientes rectos es la misma desde cualquier lado, ya que los dientes son rectos de un lado al otro.


    Atributos:
    Los engranajes Cat están construidos con materiales cuidadosamente seleccionados conforme a las especificaciones de exactitud que coinciden con las cargas de las máquinas Cat. Están fabricados mediante la aplicación de tratamientos térmicos especiales y, en algunos casos, patentados, entre los que se incluyen carburización, nitruración y endurecido por inducción de las cajas. Los engranajes Cat cuentan con la densidad de potencia más alta del sector o la cantidad de potencia que puede transmitir un engranaje en relación con el tamaño y están diseñados para que se puedan reutilizar. Como resultado, son más duraderos y contribuyen a mantener bajos costos de operación de la máquina en general.


    Aplicación recomendada:
    Los engranajes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    wheel-type skidder
    518C 530B 528B