8E-8585: ESLABÓN MAESTRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-8585: ESLABÓN MAESTRO

    Número de pieza: 8E-8585
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eslabón maestro de la cadena (derecha)

    Descripción:

    • Los eslabones maestros de la cadena permiten la remoción e instalación convenientes de la cadena y se elimina la necesidad de un pasador y un buje maestros.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 460
    • Paso de la cadena (mm): 190
    • Paso de la cadena (pulg): 7,48
    • Tamaño del perno (mm): 21
    • Tamaño del perno (pulg): 21
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322C, 320E, 320D GC 345D L 322B, 320B LL 321C 318B N 320-A S 329E, 323F L 320C, 319D 320E LN 315B L 318F L 320D, 320D2 L 323D L 322C FM 315B, 320 L 320B N 324D L 320-A L 320D2, 325F LCR 318D L 326D2 L 321D LCR 320D FM RR 316E L 320C FM E200B, 320D LRR 320D2 GC 321B, 324D, 320B L 320D RR 324D LN 318B, 322B L 322-A L 322 LN 320B LU 318D2 L 316F L 329D L 320-A 320N, 322 L 319C 320B, 318C, 318E L 323D2 L 325D, 345C L 320 GC 315D L 315C, 320E L 320E LRR 320D L 323D LN 320D LN 320D3 320B S 325D L 320D FM 323D S 315B FM L 322-A 320C L 322B LN 320B U 315-A L 318D2 317B L 320B FM LL 317-A

    track excavators
    320-01GC, 320-07GC

    expanded mining products
    MD5150C, MD5075C, MD5075