8E-8587: PASADOR MAESTRO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-8587: PASADOR MAESTRO

    Número de pieza: 8E-8587
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pasador de cadena sellada maestro

    Descripción:

    • Con los pasadores de cadena maestros, además de los bujes, es posible mantener los eslabones de la cadena unidos. Los pasadores actúan como puntos de articulación con los bujes contiguos.


    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 36,3
    • Longitud (mm): 208
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320-A 320-A N 320-A L 320B FM LL 322-A E240C, 320 L 322B L 315B, 320C, 322-A L 320B U 322 L 312-A 320-A S 320B, 320B LL 320B L 318B N 320B N 320N, 315-A 322-A N 312B, 317-A 311-A