8E-8609: DIENTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-8609: DIENTE

    Número de pieza: 8E-8609
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diente Único

    Descripción:
    Diente universal.

    Atributos:
    Esquina empernable/derecha.

    Aplicación recomendada:
    Algunos cucharones para cargadores de rueda pequeños y medianos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 101,60
    • Altura (pulg): 4,00
    • Ancho (mm): 238,60
    • Longitud (mm): 431,80
    • Longitud (pulg): 17,00
    wheel-type loader
    960F, 950F