8E-8648: BLOQUE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-8648: BLOQUE

    Número de pieza: 8E-8648
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque

    Descripción:

    • Los bloques permiten montar la rueda guía en el bastidor de rodillos del tren de rodaje ovalado con mayor facilidad.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 54
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 58
    • Longitud (mm): 148
    track-type tractor
    D7H, D7R II D7R LGP 7U D7R, 57H 7A D7R XR 7S 7SU 7 57

    pipelayer
    572R, 572R II