8E-8814: Zapata de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-8814: Zapata de cadena

    Número de pieza: 8E-8814
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (doble garra)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 700
    • Ancho de la zapata (pulg): 27,6
    • Paso de la cadena (mm): 203,2
    • Paso de la cadena (pulg): 8
    • Tamaño del perno (mm): M20
    • Tamaño del perno (pulg): 0,7874
    • Tipo de zapata: Garra doble
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    329D L 322C FM 325C FM 325D L 325-A L 325-A FM L 325C, 325-A