8E-9490: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-9490: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 8E-9490
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J300

    Descripción:
    Adaptador Central J300 que se ajusta a una cuchilla de 36 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de la excavadora hidráulica.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J300
    wheeled excavator
    M320, M318, M312, M318C, M318C MH M320D2, M317D2, M318D, M316C, M315, M322C, M315C, M318D MH

    excavator
    320C, 320D, 325-A L 312E L 325C, 313D2 GC 321B, 325-A 316E L 320-A 318D2 L 325-A LN 312C, 320D LRR 320-A L 318D L 325B L 311F LRR 320-A N 320B L 325-A FM L 320 L 315C, 312F, 323F L 315B, 325 L 325F LCR 320B LL 318B N 318C, 315D L 317 N 312F GC 320 GC 322N, 320E RR 321C 323, 312C L 314F CR 311D LRR 325F 314C 320B N 320B, 323F 322-A LN 324D L 322 L 320, 313F L 313F LGC 314E CR 315-A 314D LCR 314E LCR 321D LCR 320E L