8E-9516: CUBIERTA DE CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8E-9516: CUBIERTA DE CUCHILLA

    Número de pieza: 8E-9516
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cubierta de cuchilla

    Descripción:
    Cubierta de cuchilla izquierda (Modulok)

    Atributos:
    Las superficies de desgaste están sujetadas en vez de soldadas para que se puedan realizar cambios rápidos.

    Aplicación recomendada:
    Algunos Cucharones Cargadores 992 están equipados con  el sistema Modulok para permitir una carga de rocas de alta abrasión.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Modulok
    • Altura (mm): 364,40
    • Altura (pulg): 14,35
    • Ancho (mm): 111,76
    • Longitud (mm): 399,00
    • Longitud (pulg): 15,71
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Posición: Lado izquierdo
    wheel-type loader
    992D