• \
  • Inicio
  • 8F-1145: Anillo de resorte interno
8F-1145: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8F-1145: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 8F-1145
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: spring steel
    • Diámetro libre: A (pulg): 3,56
    • Forma: Rectangular
    • Grosor: B (pulg): 0,095
    • Notas: Free Diameter: 90.4875, Radial Wall: 0, Lug Height: 0, Groove Width : 0, Groove Diameter: 0, Housing Diameter: 0
    • Orificios cruzados: No
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    wheel tractor-scraper
    621E, 623F, 627E, 623E

    pipelayer
    578

    motor grader
    16G

    wheel-type loader
    980C

    earthmoving compactor
    826C

    engine - truck
    3406B 3406C