• \
  • Inicio
  • 8F-1959: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8F-1959: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 8F-1959
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Grosor (mm): 0
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    petr
    TH48-E70 TH48-E80 CX48-P2300

    ttt
    D9R, D6H XL D6H, D10N

    ieng
    SPF743 SPF343C

    off highway trucks
    777GOEM

    wheel loaders
    972M

    oht
    777D, 776C, 777G, 777C, 777F, 776D, 777E

    pipe
    578, 589

    wtl
    966M, 972M XE 966M XE 966L, 972M, 972L, 97AM