8F-6230: Sello anular NBR (75)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8F-6230: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 8F-6230
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 228,2
    • Diámetro interno (pulg): 8,98
    • Diámetro interno del sello (mm): 228,19
    • Material: NBR (75), NBR: nitrilo
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: Ninguna
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 270
    wheel tractor-scraper
    627B, 666B, 657, 641B, 651B, 657E, 631K, 657B, 651E, 651, 666, 637, 623B, 657G, 633C, 637K, 631C, 641

    pipelayer
    572G, 571G

    underground articulated truck
    AD45B

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR, 308E2 SR 308E2SR, 308E CR

    forest products
    580B, 570B, 550B, 570, 580

    wheel-type skidder
    518, 120C

    track type tractors
    D11N, D11R, D9L, D11T, D9H, D7G, D10N, D6G, D6D

    track excavators
    365CLOEM, 365CL

    vibratory single drum pad
    CP-433E, CP44

    oem solutions
    TR53

    underground mining loaders
    R1600H, R1600G, R1700K

    track-type tractor
    9 D6C, D11R, 10SU D7G2 D7G, 11SU 10C 10 9B D10, 9C D6D, 9S 59L D6E D6G2 XL D9E, 58L 9U 10S D11N, D6G2 LGP 9D 10U 59 59N D9H, D7F, D11T, 11 11U

    ag tractors
    65D, 95E, 75, 75E, 65B

    track-type loader
    943, 977K, 953, 977L, 963, 973

    petroleum products
    C175-16

    track-type skidder
    D5HTSK II 125C 527 120C

    harvesters
    550

    3500
    SPF743, C175-16

    paving compactor
    CS-423E, CP-44 CS-433E, CS-44 CP-433E

    wheel tractor scrapers
    621B, 637K, 657G, 631KLRC, 637KLRC

    motor grader
    12H NA 12F, 140H ES 140H NA 160K, 163H NA 12H ES 14M-3 160H NA 120H, 140K 2 16, 135H, 160H ES 135H NA 140H, 24H, 120H ES 12H, 24, 120K 2 160H, 14E, 163H, 120K, 120H NA 14M3

    wheel-type loader
    966G II 966G, 994D, 972M XE 990 II 988 XE 966M, 990K, 994, 992K, 988K, 966K XE 972G, 993K, 962M, 966F II 950L, 966M XE 972G II 972M, 994F, 988K XE 950M Z 966F, 966L, 994K, 994H, 966D, 962 972L, 992C, 962M Z 966E

    engine - industrial
    C175-16

    track loaders
    963, 973, 953, 963LGP, 973LGP

    motor graders
    160H, 12K, 12H, 135H, 120H, 160K, 143H, 140H, 140K, 24M, 140K2, 12HNA, 160HNA, 135HNA, 140HNA, 120HNA, 120K2, 163H, 24N

    challenger
    75C, 65C, 65, 85E, 65B, 95E, 75D, 85C, 65E, 65D, 70C, 85D

    large mining products
    6020B

    pipelayers
    572G, 589, 578, 571G

    skidders
    D5TSKHII, 527GR

    wheeled excavator
    M320, M322D MH M322D, M324D2 MH M322C, M322D2

    wheel dozer
    844K, 854G, 854K, 844

    industrial loaders
    415F2IL

    excavator
    365C 5230, 365C L MH 365C L 374D L

    wheel loaders
    966G, 950M, 992G, 990K, 972G, 988K, 966M, 994K, 972M, 962M, 962L, 992C, 992K, 990H, 993K, 966E, 966F, 992D, 990, 992KLRC, 990KLRC, 966KXE, 966MXE, 993KLRC, 972GII, 950MZ, 994KLRC, 988KLRC, 972MXE, 966GII, 962MZ, 950L

    wheel dozers
    854K, 844, 854G, 844H, 844K, 844KLRC, 854KLRC

    wheel excavators
    M322C, M322D, M322DMH, M322CMH