8H-4040: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8H-4040: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8H-4040
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inch

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,72
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1,69
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,00
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4 1/2
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1 1/8 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold
    PR-450C

    mg
    12G, 120G, 140H, 135H, 163H, 120H, 160H ES 140H ES 12H NA 130G, 140H NA 160H, 160K, 135H NA 160M, 160G, 120H ES 160H NA 140M, 12H, 140K, 120H NA 163H NA 140G, 143H, 12H ES