• \
  • Inicio
  • 8H-5772: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8H-5772: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8H-5772
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    rrss
    RR-250

    meng
    3512 3516

    ttt
    D11R, D11N, D11T

    wts
    657E, 651E

    off highway trucks
    773E, 773D, 775D, 775E

    oht
    775B, 775D, 771C, 773D, 773E, 773B, 769C

    pipe
    PL83, PL87, 583R, 587R, 583T, 587T

    wtl
    966F II 966M, 993K, 966F, 962K, 966M XE 950M, 970F, 980K, 988F II 988F, 966K, 972K, 950K, 980M, 972M, 962M, 988B