+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8K-5130: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8K-5130
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel loaders
    980F, 980C, 980FII

    compactors
    836

    track type tractors
    D10T2, D10T, D10R, D10T2LRC, D10N

    articulated trucks
    D40D, D400D, D350D