8L-4070: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8L-4070: COJINETE

    Número de pieza: 8L-4070
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    telehandler
    RT80, RT100

    paving compactor
    CP-68B CB-434, CS-56 CS-56B CP-663E, CS-663E, CP-76 CP-56 CP-64 CP-573E, CP-74B CS-573E, CS-79B CS-683E, CP-74 CP-56B CP-563E, CS-64 CS-74B CS-563E, CS-68B CS-76 CS-583E, CS-74 CS-78B

    engine - generator set
    3114

    wheel-type loader
    918F, 910F, 924HZ, 924G, 924H, 924F, 928H, 928HZ, 910E, 930H

    engine - industrial
    3116, 3114, 3126, G379 G399, C7, G343, G3306, G398 G353D, G333C, G379A, 3126B, G3304, C6.6, G342C

    asphalt paver
    BG-2255C, BG-260C, AP-1055E 8 FT BG1055E, 10-20B, AP-1055D, BG1000E, AP-600D, 10-20WB BG-2455C, BG600D, AP-655D, BG-260D, 8-16B, BG-2455D, AP-655C, AP-1000D, AP-1050, AP-1055B, AP-1000, BG500E, BG555E, 10 FT BG655D, AP-1000E AS3301C, AP-555E AP-500E, AS3251C, AP-1000B

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT12B, IT18F, IT14F, IT28G, IT14B

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D4C III D3C III D5M D6M D4G, D5C III D3G, D5G

    engine - machine
    3116

    wheel dozer
    834B, 834S 834U

    track-type loader
    933C, 933, 939C, 939

    petroleum products
    C7

    excavator
    EL200B E110B, 211B, 212B, 205B

    earthmoving compactor
    836