8L-8500: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8L-8500: COJINETE

    Número de pieza: 8L-8500
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 6
    • Altura (pulg): 0.24
    • Diámetro exterior (mm): 22
    • Diámetro exterior (pulg): 0.87
    • Diámetro interno (mm): 10
    • Diámetro interno (pulg): 0.39
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C, 3412, 3408B, 3412C, 3408, 3406

    engine - industrial
    3412, 3408, 3406, 3304, 3412C, D343 3306, D330C, D348, 3408B, D333C, D349, 3408C, D346