8L-8646: Correa trapecial dentada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8L-8646: Correa trapecial dentada

    Número de pieza: 8L-8646
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 12,7
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (mm): 1.194
    • Longitud de la correa (pulg): 47,01
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    excavator
    320B, 318B, 320B FM LL 315B FM L 320B L 320C, 320B LL 320B N 318B N