8M-0760: Correa trapecial dentada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-0760: Correa trapecial dentada

    Número de pieza: 8M-0760
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (pulg): 77,99
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    wheel-type loader
    918F 924F

    integrated toolcarrier
    IT24F IT18F