• \
  • Inicio
  • 8M-5599: Chaveta de media luna 3/16 pulg
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-5599: Chaveta de media luna 3/16 pulg

    Número de pieza: 8M-5599
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Diámetro: 8/13 pulg

    Las chavetas de media luna Cat se fabrican con acero de contenido intermedio de carbono y se maquinan para lograr un acabado liso.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Notas: 0
    3300
    G3304 3306B 3304B G3306 3306 3304

    marine products
    D349 D334 D336 D330A

    wheel tractor scrapers
    615, 621S, 615C, 627EPP, 621R, 627E, 637PP, 627BPP, 637, 641, 666, 651, 623, 627B

    engine - industrial
    G343

    track loaders
    963LGP, 973, 963, 955K, 973LGP, 977L, 951B, 955L, 955F, 977K

    motor graders
    12G, 140G, 120G

    track excavators
    235B, 229, 219, E240, E240L, 330, 330LN, EL300, 215BLC, 219D, 215BSA, 235C, 235D, 229D, 225D, 215D, 330L, E300, 215CLC, 225B, 235, EL300B, 350, 215, E300B

    track type tractors
    D7G, D6H, D4ESA, D6HIIXL, D6HLGP, D5B, D5HIIXL, D5H, D6HIIXR, D6D, D6DSR, D7H, D7GSA, D5E, D6ESR2000, D6HII, D5HII, D7GLGP, D5HIILGP, D4E, D6G, D4DSA, D6HIILS, D6HIILGP, D6CLGP, D6DLGP, D6DSA, D7F

    compactors
    816B, 815B, 826B

    engine - truck
    D336 1674

    articulated trucks
    D350D, D300D

    pipelayers
    572G, 571G

    vibratory single drum smooth
    CS-643, CS-653

    vibratory single drum pad
    CP-643, CP-653

    vibratory double drum asphalt
    CB-534

    skidders
    D5TSKHII, 518FB, 528

    ag tractors
    65B

    off highway trucks
    769B, 772

    wheel loaders
    936E, 966FII, 966R, 966E, 966F, 936F, 950E, 966C, 950B, G936, 930TII

    wheel dozers
    814B