8M-6900: Sellos de Cadena Sellada 8m-6900
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-6900: Sellos de Cadena Sellada 8m-6900

    Número de pieza: 8M-6900
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Arandela sellada

    Descripción:

    • Las arandelas son anillos planos de metal, caucho o plástico que se colocan debajo de una tuerca o del cabezal de un perno para esparcir la presión cuando se los aprieta o entre dos superficies de unión.

    Atributos:

    • La cadena sellada pone en contacto el pasador interno y el buje, lo que produce un desgaste inmediato debido a la fricción entre estas dos piezas. El resultado de esto es un aumento considerable de la resistencia al desgaste del conjunto del eslabón. Los conjuntos de eslabón de cadenas lubricadas con grasa reemplazan directamente a los conjuntos de eslabón sellado en los modelos de excavadoras hidráulicas Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tipo de zapata: Servicio moderado, garra simple, trapezoidal
    engine - industrial
    D353E D353C D353D

    track-type tractor
    D9G 58 D9E 57 55