8M-7167: CALCE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-7167: CALCE

    Número de pieza: 8M-7167
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Calce del cartucho del turbocompresor

    Descripción:

    • Los calces de cartucho son componentes importantes de los turbocompresores, que sirven para mejorar la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pulg): 0,1
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel tractor-scraper
    641, 641B, 651, 657, 651B, 621, 657B, 623, 666, 666B, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306, D398B, D379B, D399

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    D398 D379 D342C, D353E, D342, D348, D398B, G3306, G379 G342C, D353D G379A, D353C, G353D, D379B, D349, D399, G399, G398 G3306B, G333C

    engine - truck
    1673, 1673B, 1676

    off-highway truck
    773, 772