8M-7942: BOQUILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-7942: BOQUILLA

    Número de pieza: 8M-7942
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Boquilla del turbocompresor

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 1,8
    • Longitud (pulg): 6,4
    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    D398 D353C D379B D379 G3306 D353D D398B D353E G3306B G342C G333C SR4

    marine products
    D398A D379A D379B D353C D353E D398B D333A D353D D330A

    track-type loader
    977H 977A