8M-7948: BOQUILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-7948: BOQUILLA

    Número de pieza: 8M-7948
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Boquilla del turbocompresor

    Descripción:

    • Las boquillas son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Altura (pulg): 1,8
    • Ancho (mm): 162,6
    • Longitud (mm): 162,6
    • Longitud (pulg): 6,4
    engine - industrial
    G379A, D353C, G379 G399, D379B, D379 D353D G398 D353E, D398B, G342C, G353D, D398