8M-8341: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8M-8341: Correa trapecial dentada (conjunto de 2)

    Número de pieza: 8M-8341
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 12,7
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (mm): 1.575
    • Longitud de la correa (pulg): 62,01
    • Tipo de correa: Correas trapeciales dentadas
    track-type tractor
    D8H

    integrated toolcarrier
    IT12B, IT14F, IT14B

    wheel-type loader
    910E, 910F

    track-type loader
    943, 953

    forest products
    564, 574B, 539

    engine - industrial
    3208, 3114