• \
  • Inicio
  • 8N-7294: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8N-7294: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 8N-7294
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Básico templado en pulg

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: 0
    • Forma: básico templado
    • Grosor (mm): 0
    • Notas: 0
    • Orificios cruzados: 0
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    cold
    PM-565, PM-465, PR-1000C PR-1000

    whex
    W330B

    teng
    3208

    ttl
    953C

    pipe
    572R, 589, 587R, 587T, 583R, 578, 572R II 583T

    wtl
    992K, 992G, 994F, 994, 993K, 988F II 994D, 994H, 966F II

    comp
    PS-500

    exc
    245, 330B L

    chal
    85C, 75C

    meng
    3208

    ieng
    G3606 3208 3204 G3608

    wts
    637K, 657E, 623F, 621E, 637G, 627E, 613C, 621G, 623E, 615C, 623H, 651E, 631E, 631K, 637E, 627F, 623K, 611, 631G, 621F, 627G, 615C II 623K LRC 623G, 633E II

    wtt
    854G, 854K, 834B

    tskd
    D4HTSK II

    epg
    3208 3616 3608 3612 3606