8P-1855: CONJUNTO DE MAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-1855: CONJUNTO DE MAZA

    Número de pieza: 8P-1855
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (maza)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Maza Classic™
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 114,3
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 647,7
    • Longitud (mm): 647,7
    track-type tractor
    D5B, 55, D5, 153 5 163 5S 5A D5E, 6

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    977