8P-5197: CONJUNTO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-5197: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 8P-5197
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior y cojinete de rueda guía (bronce reforzado)

    Descripción:

    • Con el rodillo inferior y los cojinetes de rueda guía de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del soporte. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 73,2
    • Diámetro (mm): 103,1
    track-type tractor
    D6H, D6R, D6T XW D6T, 6S D6R II D6D, D6G2 LGP D6R III 163 D6T LGP D6E D6F SR D6G2 XL D6E SR D6T XL 6A D6C, 153 55, D6D SR 4 5 D6T XL PAT 6 D6G, D6H XL D6T LGPPAT D6T XW PAT D6G SR

    track-type loader
    963, 955 977 963C, 963K, 951, 963D, 963B

    track-type skidder
    527