8P-5485: CONJUNTO DE ARO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-5485: CONJUNTO DE ARO

    Número de pieza: 8P-5485
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 271
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 10,65
    • Diámetro de brida (mm): 313
    • Diámetro de la brida (pulg): 12,32
    • Tamaño del perno (mm): 1/2
    • Tamaño del perno (pulg): 1/2
    • Tipo de brida: Brida doble
    track-type tractor
    D9H

    pipelayer
    594H