8P-5972: Zapata cadena con garra
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-5972: Zapata cadena con garra

    Número de pieza: 8P-5972
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Zapata de cadena (doble garra)

    Descripción:

    • Gracias a las zapatas de cadena, se ofrecen flotación y tracción para la máquina y protección para el conjunto de eslabón.

    Atributos:

    • Las zapatas de cadena de garra doble presentan un menor nivel de penetración y tracción que las zapatas con garra simple, pero gracias a ellas se logra una mejor habilidad de giro. Las zapatas con garra doble son estándares en los cargadores de cadenas y las excavadoras porque se necesitan un nivel inferior de resistencia de giro y una maniobrabilidad superior.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 460
    • Ancho de la zapata (pulg): 18,1
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra doble
    track-type loader
    977K, 977L

    excavator
    235B