8P-6256: Grupo de rodillo soporte de cadena
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-6256: Grupo de rodillo soporte de cadena

    Número de pieza: 8P-6256
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo superior (forjado)

    Descripción:

    • Los rodillos de soporte sostienen el peso de la máquina, la guían a través de la cadena y proporcionan un soporte de la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66,7
    • Altura (pulg): 2,6
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 66,7
    • Diámetro (mm): 66,7
    • Diámetro (pulg): 2,6
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 191
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,52
    • Diámetro de brida (mm): 224
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,82
    • Diámetro del eje (mm): 66,7
    • Diámetro del eje (pulg): 3
    • Longitud (mm): 66,7
    • Longitud (pulg): 2,626
    track-type tractor
    D8H