8P-6651: CONJUNTO DE COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-6651: CONJUNTO DE COJINETE

    Número de pieza: 8P-6651
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior y cojinete de rueda guía (bronce reforzado)

    Descripción:

    • Con el rodillo inferior y los cojinetes de rueda guía de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del soporte. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la zapata (mm): 560
    • Ancho de la zapata (pulg): 22
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 89,7
    • Diámetro (mm): 111,91
    • Número de secciones de cadena: 38
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tamaño del perno (mm): 3/4
    • Tamaño del perno (pulg): 3/4
    • Tipo de zapata: Garra doble
    track-type tractor
    D7E, D7G, D7R XR D7R II D7R LGP D7F, D7G2 D7E LGP D7R

    pipelayer
    572R II 572G, 571G

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 973D

    forest products
    227

    excavator
    235, 229, 235B, 235D, 225, 235C, 225B