8P-7002: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8P-7002: COJINETE

    Número de pieza: 8P-7002
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior y cojinete de rueda guía (bronce reforzado)

    Descripción:

    • Con el rodillo inferior y los cojinetes de rueda guía de bronce reforzado se proporciona un área con una superficie amplia para distribuir mejor la carga dentro del rodillo del soporte. La superficie de diámetro interior está pulida para lograr un acabado liso y el suave recubrimiento de bronce del cojinete absorbe las partículas extrañas pequeñas antes de que dañen los ejes y sellos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 45
    • Diámetro (mm): 96,1
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D4H, 5A PAT D5M 4 D5N D4H III D5C PATLGP D5C III 4P 3 53 D4H XL 4A D5C, 4S 54 D5C PAT 55

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type loader
    943, 953

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III