• \
  • Inicio
  • 8S-4714: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
8S-4714: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-4714: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-4714
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,19
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,44
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,25
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 1/4 - 28
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    meng
    3612 C280-6 C280-8 C280-16 C280-12 3616 3608 3606

    petr
    C280-12

    ieng
    G3616 G3606B G3606 G3608 3612 G3612

    fp
    584HD, 584