8S-4718: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-4718: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-4718
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,24
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,50
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3
    • Paso de rosca del orificio: 24
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 5/16 - 24
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel tractor-scraper
    623B, 627B, 621B, 621

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    983B

    excavator
    245B

    off-highway truck
    794 AC

    earthmoving compactor
    825C, 825 826C