8S-4738: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-4738: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-4738
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,43
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,87
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,63
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 4
    • Paso de rosca del orificio: 12
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 9/16 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    wheel-type loader
    980F 980C 980F II

    paving compactor
    CS-551 CP-553 CS-553

    wheel dozer
    824C 824S

    underground articulated truck
    AD55B AD45B AD55 AD60 AD22

    track-type loader
    973

    load, haul, dump
    R2900G R1700G R1600H R3000H R1600 R1700K R1600G R2900