8S-4740: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-4740: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-4740
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,43
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,87
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 3,63
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 5
    • Paso de rosca del orificio: 12
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 9/16 - 12
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    926E 992C 910 G910 926 G926 916 992D G916

    paving compactor
    CS-433C CS-431C CP-433C

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II

    backhoe loader
    426C 436C 416D 438C 442D 424D 416C 432D 438D 420D 428C 430D 428D 416B 428B

    off-highway truck
    793C 789B 785C 793B 784C 789C 785B

    excavator
    215 E180 215B EL180

    integrated toolcarrier
    IT28B IT12 IT18B IT28 IT18

    engine - industrial
    3204

    track-type loader
    953 935C II 943 931C II 931B 931 931C 935B 935C

    track-type tractor
    4P D4B D3C D4H 4 4A D3B D4C 3 D3C II 55 4S 5A PAT 3S D3 53 D5C D5C PAT D4C II 54 D5C PATLGP 3P