8S-4747: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-4747: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-4747
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0,43
    • Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 0,87
    • Descripción del material: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
    • Longitud de asa: 2 (pulg): 2,13
    • Longitud total del perno: 3 (pulg): 3 1/2
    • Paso de rosca del orificio: 18
    • Pendiente: 8
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 9/16 - 18
    • Tamaño del perno (pulg): 9/16
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    asphalt paver
    AP655F, AP-655D, BG-2455D, BG655D, AP-1050B, BG-245C, AP-650B, AP600F, AP-1055D, BG-225C

    cold planer
    PR-450