• \
  • Inicio
  • 8S-4757: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-4757: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-4757
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca fina UNF
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    exc
    5230B, 5130, 5230, 5130B

    meng
    3516C 3508B 3508C 3516 C280-16 3516B 3508 3512C 3512 3516E 3606 3512B C280-8 3608 3612 C280-6 C280-12 3512E 3616 G3512E

    3500
    3516C G3516 3512 G3516B 3508B 3512B 3512C 3516B 3516BHD 3516CHD

    petr
    3512B G3512 G3520J G3520B G3508B 3516B 3512 3516C 3508 G3516 3512C G3508 3508B C280-12 SPF343C 3512E CX48-P2300 G3516J G3616 3516 G3516C TH48-E70 3508C G3516B G3512E SPT343 G3606 2016 TH48-E80 PMG3516 SPS343 G3516E G3608 G3512B SPF343 G3612 G3512H G3508J G3606B 3612 C280-16

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3512B G3512 G3520J G3520B G3508B 3516B 3512 3516C 3508 G3516 3512C G3508 3508B C280-12 SPF343C 3512E CX48-P2300 G3516J G3616 3516 G3516C TH48-E70 3508C G3516B G3512E SPT343 G3606 2016 TH48-E80 PMG3516 SPS343 G3516E G3608 G3512B SPF343 G3612 G3512H G3508J G3606B 3612 C280-16

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 797B

    oht
    793B, 793C, 776C, 777B, 785D, 777C, 789D, 785C, 784B, 785B, 777, 785, 776D, 793D, 777D, 789C, 784C, 789

    epg
    3516 3508 G3520C G3516 3512B 3516B G3516B 3512 C280-16 3508B G3512 3516E G3516H G3516C 3516C PM3508 3512C

    wtl
    992G, 994K