8S-8042: COLLAR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-8042: COLLAR

    Número de pieza: 8S-8042
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Collar de empuje del turbocompresor

    Descripción:

    • Los collares de empuje anulares son un componente importante de los turbocompresores, los cuales mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que fuerzan más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 0,3
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel tractor-scraper
    627B, 637B 627, 637, 623B, 621B

    pipelayer
    571F, 561C, 583K, 572G, 572F, 571G

    motor grader
    16G, 140, 120, 12G, 12F, 140G, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 980C

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D7F, D5, D6C, 8S 183B D8H, D7G, D8K, 8D

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824C, 814, 824S

    track-type loader
    983B, 977K

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    816, 825C, 815, 826C, 825