8S-8043: ESPACIADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-8043: ESPACIADOR

    Número de pieza: 8S-8043
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espaciador de empuje del turbocompresor

    Descripción:

    • Los espaciadores de empuje son componentes importantes de los turbocompresores, que mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Altura (pulg): 0,5
    • Ancho (mm): 71,1
    • Longitud (mm): 96,5
    • Longitud (pulg): 3,8
    wheel tractor-scraper
    621B, 627, 637B 627B, 637, 623B

    pipelayer
    561C, 571F, 583K, 571G, 572G, 572F

    motor grader
    140G, 16G, 14E, 14G, 120, 140, 12G, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412, 3408, 3406B, D333C, 3306, 3408B

    engine - truck
    3306, 3406, 1673C 1693

    track-type tractor
    D5, D8H, 8D D8K, D7F, D6C, D7G, 8S 183B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    977K, 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    815, 825 825C, 816, 826C