8S-9075: CONO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-9075: CONO

    Número de pieza: 8S-9075
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat®

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 35.1
    • Altura (pulg): 1.38
    • Diámetro interno (mm): 110
    • Diámetro interno (pulg): 4.33
    wheel tractor-scraper
    621B, 623K LRC 623H, 621R, 651E, 621H, 623G, 621G, 627B, 660B, 657E, 623E, 623B, 623F, 657G, 621E, 627E, 627H, 627K LRC 621K OEM 621F, 666B, 623K, 611, 641B, 657B, 621K, 627F, 615C, 651B, 615, 627G, 621

    pipelayer
    572G, 594H, 578

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    16M, 14H NA 16G, 163H NA 14M3, 18M3, 143H, 16M3, 14M-3 14G, 163H, 14M, 16H, 16H NA 14H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 972G, 966H, 980G, 966G II 972H, 966K XE 966G, 966K, 980F, 980F II 980G II 972K, 980C, 962H, 980H

    wheel-type skidder
    515, 535B, 525B, 545, 525

    articulated dump truck
    740C 735C, 740, 730C, 730, D350E II D400E II D44B, D300E II D550B, 740 GC 745 735, D35C, 735 OEM 735B, 740B, D40D, 745C, D400D, D35HP

    off-highway truck
    789D, 793F CMD 793F OEM 793C, 785G, 793D, 793F XQ

    track-type tractor
    7A D7H, 9U D7R, 8S 7U D8N, 57 7 10SU 7S LGP 59 9SU 8SU 8 D8L, 10 58 8A D7G, 8U 59N 7S 7SU 57H D8R 9S D9N, 9 D10R, D10N, 58L 10U D9L, 9C 59L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824G II 824C, 824S 824H, 824G

    off highway trucks
    793F, 793FCMD

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225, 231D, 225B, 229, 229D

    earthmoving compactor
    825G II 825G, 825K, 825H, 826K, 826G II 826H, 826G