8S-9076: TAZA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-9076: TAZA

    Número de pieza: 8S-9076
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cónicos Cat® (solo la taza)

    Descripción:
    Los cojinetes de rodillos cónicos reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para manipular grandes cargas radiales y de empuje.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Cojinete de rodillos Classic
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 26.5
    • Altura (pulg): 1.04
    • Diámetro exterior (mm): 165
    • Diámetro exterior (pulg): 6.5
    wheel tractor-scraper
    621K, 623K, 615, 627K LRC 621K OEM 627H, 621S, 657E, 623F, 627B, 623E, 621F, 623H, 627F, 627E, 623K LRC 621G, 621H, 666B, 627G, 657G, 621B, 615C II 651B, 621E, 650B 651E, 641B, 611, 657B, 623G, 621, 615C, 621R, 623B, 660B

    pipelayer
    594H, 578, 572G

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    14M, 14G, 18M3, 14H NA 163H NA 16M, 143H, 163H, 16H, 16G, 14H, 16H NA 14M-3 16M3, 14M3

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 980G II 980C, 966G II 966H, 966G, 980F, 980G, 972G, 972K, 966K, 972H, 962H, 980F II 966K XE 980H

    wheel-type skidder
    525B, 515, 535B, 525, 545

    articulated dump truck
    740, 735C, 735B, 730, D35HP 745 745C, 740C 740B, D300E II 730C, D350E II 735, 740 GC D550B, D400E II D44B, D35C, D40D, 735 OEM D400D

    off-highway truck
    789D, 793C, 793F CMD 793F XQ 793F OEM 793D, 785G, 793F

    track-type tractor
    9S D7G, 9 7U D8L, 9SU 58 8 D10N, 9C 10 9U D7H, 8U 8A 7 D8N, 10SU 7SU 57 D7R, D10R, 59 7S 7S LGP D9L, 57H 8S 59L D9N, 8SU D8R 59N 7A 10U 58L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824C, 824S 824G, 824G II 824H

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225B, 225D, 225, 231D

    earthmoving compactor
    826K, 825G II 825K, 825H, 826H, 826G II 826G, 825G