• \
  • Inicio
  • 8S-9093: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-9093: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de fosfato y aceite

    Número de pieza: 8S-9093
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Perno de cadena

    Descripción:

    • Los pernos de cadena se utilizan para conectar las zapatas de cadena al conjunto de eslabón.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    cold
    PR-1000C PR-1000

    ssl
    236, 242, 216, 228, 226, 248, 232, 246, 277, 267, 262, 252

    motor graders
    14H

    chal
    45, 35

    vees 27 to 32 liter
    C32

    exc
    325B L

    meng
    3508B 3516B 3512B 3512C 3508 G3512E

    petr
    3516C C27 3516B 3512B C32 3512C C18 3512

    ieng
    SR4 G3512 G3508 G3516 G3512H G3512E 3508B 3512 G3516C 3516B

    wts
    637E, 657E, 631E, 651E

    epg2
    SR5 SR4 SR4B

    mg
    140G, 16G, 12G, 14G, 16H, 130G, 16H NA 14H NA

    epg
    G3512 3516B 3516C 3512 PMG3516 G3520C 3516 G3516 C15 3508B 3512B G3508 3512C G3512H C32 G3516B