+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-9104: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 8S-9104
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Espiral (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de la perforación (pulg): 3,94
    • Diámetro libre: A (pulg): 4,18
    • Forma: Espiral
    • Grosor: B (pulg): 0,111
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    pavimentadoras de asfalto
    AP655F, AP655FLRC, AP555FLRC, AP555F, AP1000F, AP600FLRC, AP600F, AP500F, AP500FLRC, AP1055F, AP655FL

    tractores topadores de ruedas
    834G, 824K, 824GII, 834B, 824G, 834H, 834K, 824H, 834KLRC

    camiones articulados
    D350E, D400E, D350EII, D550B, D40D, D400D, D44B

    tiendetubos
    589

    compactadores
    826K, 836H, 826H, 826G, 825K, 836G, 825G, 825H, 836K, 836KLRC, 825GII, 826GII, 836

    camiones articulados subterráneos
    AD30

    cargadores de ruedas
    980H, 986H, 988KLRC, 980GII, 980M, 980G, 980K, 982M, 988G, 980KOEM, 988H, 980F, 988F, 988K, G910, 910, 980C, IT12, 980FII, 980L

    cargadores de cadenas
    931BLGP, 931C, 931B, 931CLGP, 931CII

    tractores de cadenas
    D9T, D10N, D9R, D9RLRC, D3CLGP, D3B, D9L, D9N, D8LSA, D8L, D3CIILGP, D3C, D3CII, D3BLGP

    motoniveladoras
    140G, 12G, 24M, 120G

    cargadores subterráneos para minería
    R2900G, R3000H