8S-9378: MONTAJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8S-9378: MONTAJE

    Número de pieza: 8S-9378
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Montaje

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes de plataforma presentan una brida integrada y un manguito interno que permiten adjuntar fácilmente las uniones empernadas. Los montajes se instalan mediante una perforación central, que se fija con 2 o 4 pernos de la brida.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Normalmente, los montajes de plataforma se usan para soportar cargas estáticas en un sentido axial, y además puede usarse una arandela de rebote para limitar el desplazamiento.

    Aplicaciones:
    Los montajes de plataforma se usan en diversas instalaciones del sistema Cat y funcionan bien en las conexiones que incluyen metal en lámina, como las cajas o los paneles eléctricos, los enfriadores y los componentes de HVAC.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total o longitud del manguito (pulg): 1
    • Distancia entre orificios de brida (pulg): 1,41
    • Diámetro interno o rosca del manguito (pulg): 0,52
    • Tipo de montaje: Montaje para plataforma con 2 perforaciones
    paving compactor
    CW-14 CW-34 CW34

    track-type tractor
    D5K LGP D3G, D5G, D5C III D3C III D3K2 XL D4G, D4K2 LGP D4K2 XL D4K XL D4C III D3K LGP D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL D4K LGP D3K XL D5K XL

    track-type loader
    933C, 933, 939C, 939

    off-highway truck
    797B, 797