+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-0728: COJINETE

    Número de pieza: 8T-0728
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de bolas Cat® (fila única)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    meng
    3304 3306 3306B 3406C 3406B 3304B

    ieng
    CG137-12 G3412 3304 G3408 G3304B G3306B 3306 3406B G3306 CG137-08 G3304 D330C D333C G3408C 3406 G3406 SG137-08