8T-0785: Anillo de desgaste de culata
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-0785: Anillo de desgaste de culata

    Número de pieza: 8T-0785
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 0,98
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,00
    • Descripción del material: Nylon type 6
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 2,62
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 66,58
    • Diámetro de la varilla (mm): 63,50
    • Diámetro de la varilla (pulg): 2,50
    log loaders forestry
    325DFMLLA, 568LL

    wheel tractor-scraper
    611

    motor grader
    14M-3 14M, 24, 16H NA 16G, 16M3, 16M, 14H NA 24H, 24M, 18M3, 14G, 14M3

    wheel-type loader
    930G, 918F, 924G, 924HZ, 924F, 928G, 930K, 928H, 924GZ, 938G, 924H, 980G, 988G, 930M, 938G II 966C, 928F, 938F, 928HZ, 930H, 966R, 988H, 938M, 938K, 980H

    forest products
    570B, TK371, 560B, HA870, 550B, TK381, 550, 580, HA871, 580B, 533, 548 TK380, TK370, 543

    work tool
    HYDRAULIC GLL55, GLL60B GLL52B GH52 GLL55B GLL60, GLL52

    track loaders
    939C

    compactors
    825G, 825K, 826K

    motor graders
    18M3, 14H, 24M, 16H, 14M, 24N

    track type tractors
    D6R, D7R, D7G, D6RXL, D6TXWVP, D6RIIXL, D6RIII, D7RIILGP, D7RIIXR, D6RIIIXW, D6RII, D6RLGP, D6HIIXL, D7RLGP, D6RXR

    track excavators
    375L

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F, IT18F

    track-type tractor
    D6H XL D6R, D6T XW D5M D6R III D6R LGP 6A D6R II D7R II D7R, 6S D6H, D6T LGPPAT 7 D6T, D6R XL D5N 6 6SU D7H, D7G2 7S D6T XL D6T XL PAT 7U D7R XR 57H D6R STD D7G, D6T LGP D7R LGP 7SU D6H XR D6T XW PAT 7A 56H

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    wheel feller bunchers
    HA770

    wheel dozer
    824G II 824K, 824G

    track-type loader
    953C

    backhoe loaders
    430F2ST, 428D, 430FIT, 424D, 444E, 416FST

    excavator
    325B L 568 FM 375-A 538 322C FM 375-A L 322B L

    wheel loaders
    IT24F, IT18F, 938F, 924F, 924G, 988G, 924GZ, 938G, 924H, 938GII

    brush cutters,industrial,other
    HA771

    wheel dozers
    824H

    harvesters
    570

    earthmoving compactor
    825K, 826G II 825G II 825H, 826K, 826H, 826G