8T-2182: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-2182: COJINETE

    Número de pieza: 8T-2182
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Ball Bearing (Single Row)

    Descripción:
    Los cojinetes de bola reducen la fricción y protegen las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para aplicaciones con velocidades altas y cargas bajas con poco empuje lateral o ninguno.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306, 3304B, 3304, 3306, 3406B, CG137-12

    engine - industrial
    3406B, 3306, 3304, D330C, G3306, G3304, D333C, SG137-08 CG137-08 G3306B, G3408C, G3412, G3304B, 3406, G3408, G3406, CG137-12