• \
  • Inicio
  • 8T-4968: Extremo de varilla tipo horquilla/forjado
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-4968: Extremo de varilla tipo horquilla/forjado

    Número de pieza: 8T-4968
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Métrico

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura: C (mm): 22,2
    • Ancho: D (mm): 17,5
    • Diámetro de la varilla (mm): M10
    • Longitud al orificio del pasador: A (mm): 34,9
    • Nota de diámetro de la varilla (mm): Perforación de 9,5
    • Pasador de retención: 6S-6646
    • Tamaño del espacio: B (mm): 11,1
    • Tipo de extremo de varilla: Tipo horquilla o forjada
    ttt
    D5M

    it
    IT38H, IT62H

    pipe
    561M

    wtl
    972H, 950K, 966K, 966G II 962G II 962K, 972M, 966G, 966H, 972M XE 938H, 972G II 972G, 938G II 950G II 950M, 962H, 962M, 966M, 966M XE 950H