• \
  • Inicio
  • 8T-5391: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    8T-5391: Pernos de cabeza hexagonal, con revestimiento de zinc

    Número de pieza: 8T-5391
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Acabado: con placa de zinc
    • Altura de la cabeza (mm): 0
    • Descripción del material: 0
    • Longitud de asa (mm): 0
    • Longitud total (mm): 0
    • Mando (mm): 0
    • Paso de rosca del orificio: 0
    • Pendiente: 0
    • Recubrimiento: 0
    • Rosca: Rosca gruesa UNC
    • Tamaño de rosca (mm): 0
    • Tipo de perno: Pernos de cabeza hexagonal
    lhd
    R1600G, R1700G, R2900G, R1300G II R1300G, R1600H, R3000H

    uat
    AD55B, AD30, AD45B, AD60, AD55

    ttl
    973, 963K, 933, 953K

    wktl
    SR17 SR18 CV16 CV18 SR321 SR318 SR21

    comp
    PS-360B, CP-433C, CS-563 CB-434C, CB-434B, CP-563, CS-433C, PS-360C

    wtl
    966F II 966F, 990H, 966G, 972G, 936F, 970F, 992C, 950F II 988H, 990, 992D

    meng
    C7 3306B 3408C 3408B 3126B 3408 3412 3208

    adt
    D250E, D300E, D300E II D250E II

    ttt
    D6R, D5H XL D9R, D3C III D8R II D8T, D6H, D10N, D9L, D7R II D5R2 D7R, D11R, D11N, D6K2 XL D5E, D8R D4H XL D6K2, D10R, D4H III D5H, D6K2 LGP D6E SR D4H

    ieng
    G3616 3408 3408C 3116 SPF743 DG60 G3520B G3508B G3512 3114 G3516B G3606 G3512B G3606B G3516 3412 G3612 G3508J 3408B G3608

    wts
    621E, 623F, 615C II 627F, 627G, 657E, 621G, 615C, 637G, 631G, 637E, 627E, 623E, 611, 631E, 621F, 623G, 633E II 651E

    wtt
    814F

    tskd
    527 D5HTSK II D4HTSK II 517 D4HTSK III

    mg
    160G, 140H, 160H, 130G, 160H NA 160H ES 140H NA 140G, 24M, 140H ES 24H, 12H NA 16H NA 120G, 12H, 12H ES 163H NA 14H NA 143H

    oht
    784B, 777C, 773F, 794 AC 777F, MT4400D AC 777D, 789C, 789B, 777B, 793B, 775F, 785B, 797, 797B

    rrss
    RM-250C, RR-250, SS-250B, RR-250B, RM500B, SS-250

    com
    815F, 816F

    cold
    PR-1000, PR-105 PR-1000C PM-565, PM-565B

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    C13

    pipe
    PL61, 578

    ap
    AP-1000 AP-1000D, AP-655D, AP-655C, AP-1055E BG1000E, AP-1055D, BG-2455D, BG-225C AP-1000E AP-300D BG-260D, AP-1050, BG-2255C, AP-650B, AP-600D, BG1055E

    exc
    330, 350, 350 L 330 L

    petr
    TH31-C9T TH31-E61 TH35-E81 CX48-P2300 TH35-C13I CX31-C15I CX31-P600 TH35-C13T TH35-C15I TH35-C15T TH55FT-E90 TH48-E70 TH55-E70 CX31-C13I TH55 TH35-C11I

    epg
    C4.4 3408B G3512 3408C PMG3516 3408 G3516 G3508